Länderspezifische Berichte

Öffentliche länderspezifische Berichte

 

Atkore Inc. verpflichtet sich zur Transparenz bei der Steuerberichterstattung und zur Erfüllung seiner steuerlichen Pflichten. Der Bericht über Ertragsteuerinformationen, auch als öffentliche länderbezogene Berichterstattung (Public Country-by-Country Reporting) bezeichnet, wurde für die Atkore Group gemäß der Richtlinie (EU) 2021/2101 über die Offenlegung von Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen und Zweigniederlassungen erstellt, die durch das Gesetz vom 8. Januar 2024 in belgisches Recht umgesetzt und durch den Königlichen Erlass vom 18. Juni 2024 näher ausgestaltet wurde.

 

Atkore hat den Bericht bei der Nationalbank von Belgien unter Verwendung der von ihr herausgegebenen Taxonomie und technischen Leitlinien eingereicht. Gemäß Artikel 3:36 Absatz 3, 2° des Belgisches Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen (Belgian Code of Companies and Associations) hat Atkore die Ausnahme von der gesonderten Veröffentlichung des Berichts auf dieser Website beantragt.

 

Der Bericht enthält die nach den geltenden Vorschriften zur öffentlichen länderbezogenen Berichterstattung erforderlichen Angaben, darunter bestimmte Finanz- und Steuerkennzahlen, die nach Steuerhoheitsgebiet aufgeschlüsselt dargestellt werden. Einige dieser Kennzahlen können von finanziellen Kennzahlen abweichen, die gemäß den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen der USA erstellt wurden, oder mit diesen nicht direkt vergleichbar sind. Anleger und andere Nutzer sollten diese Nicht-GAAP-Kennzahlen weder isoliert betrachten noch als Ersatz für den Konzernabschluss von Atkore, die Geschäftsergebnisse, die Cashflows oder andere nach US-GAAP ermittelte Kennzahlen heranziehen.

 

Der Bericht kann auch über das Instrument der öffentlichen Konsultation der Belgischen Nationalbank unter Verwendung folgender Informationen abgerufen werden:

  • Name des einreichenden Unternehmens: Verkogan NV und Vergokan International NV