Le soudage des tubes en acier galvanisé d’Allied est une opération tout à fait réalisable si l’on respecte trois points clés pour garantir des résultats de qualité constante.
- Appliquer des pratiques et des procédures de soudage établies
- Appliquer les bonnes pratiques de sécurité
- dopter de bonnes méthodes de restauration des soudures
Utilisation de bonnes pratiques de soudage
L’acier tubulaire doit être soudé de manière à développer une résistance adéquate à toutes les connexions entre les tubes. En conséquence, le concepteur devra spécifier sur les dessins la configuration et la taille de soudures nécessaires. Lorsque les tubes sont soudés bout à bout (c’est-à-dire assemblés bout à bout), la soudure doit pénétrer toute l’épaisseur de la paroi du tube et le renforcement ne doit pas dépasser 3/32 pouces (2,5 mm). Lorsque la conception du joint est une soudure en té, en coin ou en filet (en angle), la taille et la longueur requises doivent être indiquées sur le dessin. Pour faciliter la tâche du concepteur, les tailles de soudure suivantes permettent d’obtenir des soudures qui ont une dimension de gorge au moins égale à l’épaisseur du tube à assembler. Lorsque des tubes d’épaisseurs de paroi différentes sont assemblés, la taille minimale de la soudure d’angle peut être basée sur le plus mince des éléments.