Sasco Strut d’Atkore fabrique des profilés, des écrous de serrage et des raccords innovants disponibles en différentes finitions. Depuis 1954, nous créons des produits de pointe pour les distributeurs et les entrepreneurs et nous améliorons et élargissons continuellement notre offre. Actuellement, nos produits Sasco Strut sont disponibles au Canada uniquement.
Nous avons des produits qui répondent à vos besoins, comme :
- Profilés : nos profilés de support sont formés à froid avec précision à partir d’acier à faible teneur en carbone dans nos laminoirs. Les bords retournés des profilés le long de la fente continue et la conception de nos écrous de serrage garantissent un verrouillage positif.
- Écrous de serrage : nos écrous de serrage sont fabriqués à partir d’une barre d’acier doux, cémentée et zinguée par électrolyse conformément à la norme ASTM B633 Type III SC1.
- Raccords : sauf indication contraire, nos raccords sont fabriqués à partir d’acier décapé et huilé, laminé à chaud, recouvert de zinc et, pour finir, d’une couche de finition exclusive ou d’une galvanisation à chaud. De nombreux raccords sont disponibles en acier inoxydable, type 304 et type 316. L’aluminium, la fibre de verre et la peinture sont disponibles sur demande.
Finitions standard :
- Galvanisé à chaud (HG) : les profilés de support et les raccords en acier sont galvanisés à chaud après fabrication, ils sont conformes à la norme ASTM A123 ou A153.
- Pré-galvanisé (G) : la tôle d’acier est recouverte de zinc par un procédé d’immersion à chaud avant fabrication. Le poids minimum de zinc est G90 selon les exigences générales de l’ASTM A653 (G90).
- Zinc électrolytique (EG) : les pièces sont galvanisées par électrolyse après fabrication, conformément à la norme ASTM B633 Type III.
- Non revêtu (P) : l’acier présente une légère couche superficielle d’huile à sa sortie du laminoir.
- Revêtements spéciaux : des revêtements spéciaux à base de zinc, de peinture, d’époxy et de PVC peuvent être fournis selon vos spécifications..
Dimensions :
Toutes les dimensions sont soumises à des tolérances commerciales. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis dans le but d’améliorer notre produit.